??
Selección de modelo CAD
K0257.210012
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0257 - Volantes con empuñadura cilíndrica giratoria
Lista de materiales
K0257.210012
BESTKIPP
Referencia
K0257.210012
MATERIALK
Material
Acero
GR
Tamaño
2
AUSF
Versión
Nabe ohne Nut
AUSF1
Versión
ohne Querbohrung
D
Diámetro
28 mm
D1
Diámetro
100 mm
D2
Diámetro
12
D3
Diámetro
19 mm
D4
Diámetro
16 mm
D5
Rosca
M5
D7
Rosca
-
A
Longitud
38.0 mm
A1
Longitud
3.0 mm
H
Altura
20.1 mm
H2
Separación
-
L
Longitud
90.2 mm
L1
Altura
13.0 mm
L2
Longitud
49.1 mm
L3
Longitud
43.5 mm
B3
Anchura de ranura del cubo P9
0 mm
T
Profundidad de ranura del cubo
0.0 mm
GEW
Peso aprox.
0.1745 kg
ZEICHNUNG
Planos
Vistas de planos
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245062003
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions